AVENTICS™ 5/2 方向制御弁, シリーズ CD04, 両側作動 5777255280
部品番号:
仕様
| 作動 | 電気 |
| 型式 弁 | スプール弁、ポジティブオーバーラップ |
| 切換原則 | 5/2、両側作動 |
| 封止原則 | 軟質封止 |
| 手動操作 | 一時停止 |
| 圧縮空気接続タイプ | 雌ねじ |
| 圧縮空気ポート 出力 | G 1/8 |
| 定格吐出 Qn | 900 l/min |
| 作動圧力(最小) | 2 bar |
| 作動圧力の最大値 | 10 bar |
| 電気接続 タイプ | プラグ |
| 電気接続 サイズ | EN 175301-803、型 B |
| 規格 電気接続 | EN 175301-803:2006 |
| コネクタ付保護法 | IP65 |
| パイロット | 内部 |
| コイル幅 | 22 mm |
| パイロット弁幅 | 26 mm |
| 互換性指数 | 44 |
| 起動時間 | 100 % |
| Typ. (代表値) スイッチオン時間 | 12 ms |
| Typ. (代表値) スイッチオフ時間 | 12 ms |
| 耐温度性 | -15 °C 耐寒性 |
| 最少周囲温度 | -15 °C |
| 最高周囲温度 | 50 °C |
| 重量 | 0.49 kg |