製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

AVENTICS™ Silencers, series SI1 5790005312

部品番号:

AVENTICS-5790005312

データシートを見る
TYP579, KPL.(KURZ)

仕様

中間圧縮空気
作動圧力(最小)0 bar
作動圧力の最大値10 bar
最少周囲温度-25 °C
最高周囲温度60 °C
音圧ペーゲル78 dB
定格吐出 Qn1300 l/min
納品ユニット1 個
重量0.008 kg
材質 消音器ポリアミド
材質 ねじポリプロピレン