AVENTICS™ 5/2方向制御弁, シリーズ 581, サイズ 1, 制御圧力、最小: 1,5 bar 5811223300

部品番号:

AVENTICS-5811223300

$276.21

数量:
カートに追加
データシートを見る
V581-5/2DS-110AC-I1-2P22-HBX-PA-X-S-T1

仕様

作動電気
定格吐出 Qn1400 l/min
切換原則5/2、両側作動
圧縮空気ポート 出力ベースプレート ISO 5599-1
作動圧力(最小)-0.95 bar
作動圧力の最大値10 bar
作動電圧 AC、60 Hz の場合110 V
電圧許容差 AC 60 Hz-10 % / +10 %
電気接続 タイププラグ
電気接続 サイズ型 B 産業
封止原則軟質封止
パイロット外部
規格ISO 5599-1
パイロット弁幅22 mm
型式 弁スプール弁
インターロック原則ベースプレートの原則 1x
接続タイププレート接続
圧縮空気 ポート 入力ベースプレート ISO 5599-1
圧縮空気ポート 排気ベースプレート ISO 5599-1
圧縮空気ポート パイロット 排気M5
保持電力 AC 60 Hz8 VA
スイッチオン 電源 AC 60 Hz10 VA
吐出コンダクタンス C5.2 l/(s*bar)
絞り絞り付き
サイズISO 1