製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series 581, size 1 5811280000

部品番号:

AVENTICS-5811280000

データシートを見る
V581-5/2DP-I1-2CNA-AA-X-C-T0

仕様

作動電気
定格吐出 Qn1400 l/min
切換原則5/2、両側作動
圧縮空気ポート 出力ベースプレート ISO 5599-1
作動圧力(最小)-0.95 bar
作動圧力の最大値16 bar
作動エレメント両側作動
封止原則軟質封止
パイロット外部, 内部
規格ISO 5599-1
パイロット弁幅30 mm
型式 弁スプール弁
インターロック原則ベースプレートの原則 1x
接続タイププレート接続
圧縮空気 ポート 入力ベースプレート ISO 5599-1
圧縮空気ポート 排気ベースプレート ISO 5599-1
吐出コンダクタンス C5.2 l/(s*bar)
サイズISO 1
制御圧力、最小1.5 bar
制御圧力、最大16 bar
最少周囲温度-20 °C
最高周囲温度70 °C
最小の媒体温度-20 °C
最大の媒体温度70 °C