AVENTICS™ 5/3方向制御弁, シリーズ 581, サイズ 2, CNOMO パイロット弁用基本弁, 両側作動, -15...50 °C 5812780080

部品番号:

AVENTICS-5812780080

V581-5/3PC-I2-2CNA-PA-X-C-T0

仕様

作動電気
定格吐出 Qn2100 l/min
切換原則5/3、通気された中間位置
圧縮空気ポート 出力ベースプレート ISO 5599-1
作動圧力(最小)-0.95 bar
作動圧力の最大値10 bar
封止原則軟質封止
パイロット外部, 内部
規格ISO 5599-1
パイロット弁幅30 mm
型式 弁スプール弁
インターロック原則ベースプレートの原則 1x
接続タイププレート接続
圧縮空気 ポート 入力ベースプレート ISO 5599-1
圧縮空気ポート 排気ベースプレート ISO 5599-1
吐出コンダクタンス C8.9 l/(s*bar)
標準バルブパイロット弁なし基本弁
サイズISO 2
制御圧力、最小3 bar
制御圧力、最大10 bar
最少周囲温度-15 °C
最高周囲温度50 °C
最小の媒体温度-15 °C
最大の媒体温度50 °C
中間圧縮空気