仕様
| 作動 | 空気圧 |
| ノズル Ø | 0.5 mm |
| 作動圧力(最小) | 2 bar |
| 作動圧力の最大値 | 6 bar |
| 最少周囲温度 | 0 °C |
| 最高周囲温度 | 50 °C |
| 最小の媒体温度 | 0 °C |
| 最大の媒体温度 | 60 °C |
| 中間 | 圧縮空気 |
| 圧縮空気のオイル含有量 最小 | 0 mg/m³ |
| 圧縮空気のオイル含有量 最大 | 1 mg/m³ |
| 最大粒子サイズ | 5 µm |
| 最大吸込み能力 | 6.4 l/min |
| p.opt. の場合の空気消費 | 15.5 l/min |
| p.optの場合の最大真空 | 82 % |
| 重量 | 0.06 kg |
| 材質 ハウジング | アルミニウム |
| 材質 ガスケット | アクリルニトリル・ブタディエンゴム |
| 材質 ノズル | 真鍮 |