AVENTICS™ Series EBP 7354200000

部品番号:

AVENTICS-7354200000

データシートを見る
EBP-PT-30-NN-N-N-NN-G014-G012-G100

仕様

作動空気圧
ノズル Ø3 mm
作動圧力(最小)2 bar
作動圧力の最大値6 bar
最少周囲温度0 °C
最高周囲温度50 °C
最小の媒体温度0 °C
最大の媒体温度60 °C
中間圧縮空気
圧縮空気のオイル含有量 最小0 mg/m³
圧縮空気のオイル含有量 最大1 mg/m³
最大粒子サイズ5 µm
最大吸込み能力240 l/min
p.opt. の場合の空気消費420 l/min
p.optの場合の最大真空90 %
重量0.24 kg
材質 ハウジングアルミニウム
材質 ガスケットアクリルニトリル・ブタディエンゴム
材質 ノズル真鍮