AVENTICS™ Tie rod cylinder, CNOMO NFE 49-001, Series C12P 7472408158

部品番号:

AVENTICS-7472408158

$488.09

数量:
カートに追加
C12P-040-0150-22101MA11G00-M00-000-0000

仕様

規格CNOMO / NFE 49-001
ピストン Ø40 mm
ストローク150 mm
作動原則ダブル動作
緩衝空圧調節可能緩衝
電磁ピストンマグネット付きピストン
環境条件業界標準
ピストン棒片側
スクレーパ標準工業用スクレーパ
ピストン力を決める圧力6,3 bar
ピストン力 入方向600 N
ピストン力 出方向792 N
最少周囲温度-20 °C
最高周囲温度80 °C
作動圧力(最小)2 bar
作動圧力の最大値10 bar
ポートG 1/4
ピストン棒ねじM16x1,5
重量 0 mm ストローク0.75 kg
重量 +10 mm ストローク0.055 kg
ストローク 最大1900 mm
中間圧縮空気
最小の媒体温度-20 °C
最大の媒体温度80 °C
最大粒子サイズ50 µm