製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

AVENTICS™ AVENTICS SI1 シリーズ サイレンサ 8140000700

部品番号:

AVENTICS-8140000700

データシートを見る
M7

仕様

中間圧縮空気
作動圧力(最小)0 bar
作動圧力の最大値10 bar
最少周囲温度-25 °C
最高周囲温度80 °C
圧縮空気ポートM7
圧縮空気接続タイプ雄ねじ
納品ユニット10 個
重量0.005 kg
材質 消音器焼結青銅
材質 ねじ真鍮