AVENTICS™ Grease 8315020724

部品番号:

AVENTICS-8315020724

AGS-370G

仕様

シリンダーと弁用ロッドレスシリンダー、ピストン棒シリンダー、および弁用
タイプAGS
シリコンシリコンフリー
最少周囲温度-40 °C
最高周囲温度100 °C
動粘度 の場合40 °C
動粘度150 cSt
タンクカートリッジ
密度 の場合20 °C
密度0.85 g/cm3
重量0.4 kg