AVENTICS™ Sensor, Series SN6 8940411922

部品番号:

AVENTICS-8940411922

$153.96

数量:
カートに追加
データシートを見る
SN6-R2-K10V-048 105CEL

仕様

シリーズの間接取付TRB, ITS
型式耐熱
ケーブルケーブル付き
コンタクトタイプリード
切換電力60 W / 60 VA
保護タイプIP67, IP65
最少周囲温度-20 °C
最高周囲温度105 °C
切換電流 DC、最大3 A
切換電流 AC、最大3 A
切換えポイントの精度±0,1 mT
状況表示 LED
電気接続 2, タイプアーデルンエンドスリーブなし、亜鉛メッキ
電気接続 2, 極数2極
作動電圧 DC、最小10 V DC
作動電圧 DC、最大48 V DC
作動電圧 AC、最小10 V AC
作動電圧 AC、最大48 V AC
短絡強度極性反転防止
耐衝撃性50 g / 11 ms
耐振性35 g (50 - 2000 Hz)
ケーブル長さ L10 m
材質 ハウジングポリエーテルイミド
材質 ケーブルカバーポリ塩化ビニル