製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

AVENTICS™ Grease 8981050000

部品番号:

AVENTICS-8981050000

AGR-40G

仕様

シリンダーと弁用ロッドレスシリンダー、ピストン棒シリンダー、および弁用
タイプAGR
シリコンシリコン含有
最少周囲温度-25 °C
最高周囲温度100 °C
動粘度 の場合40 °C
動粘度280 cSt
タンクチューブ
密度 の場合20 °C
密度0.89 g/cm3
重量0.04 kg