AVENTICS™ Oil 8982000010

部品番号:

AVENTICS-8982000010

Q8 AUTO14 (435-2)1LT

仕様

シリンダーと弁用シリンダーと弁用
タイプオイル
動粘度 の場合40 °C
動粘度35.9 cSt
タンクボンベ
流量1 L
粘度クラスISO VG 32
引火点 最小 min.188 °C
凝固点 最小-42 °C
密度0.87 g/cm3
重量1 kg