AVENTICS™ Filter, Series 645 G645AFDK2JA000Q

部品番号:

AVENTICS-G645AFDK2JA000Q

645-AFD-K2J-A00-0Q

仕様

コンポーネントフィルター
ポートG 1/4
フィルター孔幅0.3 µm
定格吐出 Qn480 l/min
結露排水手動
作動圧力(最小)0 bar
作動圧力の最大値16 bar
最少周囲温度-40 °C
最高周囲温度70 °C
中間圧縮空気
重量0.339 kg
材質 ハウジングアルミニウム
材質 ガスケットニトリル・ブタディエンゴム
材質 フィルターインサートホウ酸シリカガラスファイバー, ポリエステル
材質 結露排水高級鋼