製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

AVENTICS™ 3/2-shut-off valve, mechanically operated, Series 652 G652A3M04011100

部品番号:

AVENTICS-G652A3M04011100

$94.90

数量:
カートに追加
652 SERIES SHUT OFF ISOLATION VALVE 1/2

仕様

作動メカニカル
定格吐出 Qn11400 l/min
圧縮空気ポートG 1/2
作動圧力(最小)0 bar
作動圧力の最大値16 bar
証明書ATEX でオプション
コンポーネント閉鎖弁
封止タイプパッドロック用
消音器消音器付
最少周囲温度-10 °C
最高周囲温度50 °C
最小の媒体温度-10 °C
最大の媒体温度50 °C
中間圧縮空気, 中性ガス
圧縮空気ポート 規格ISO 228-1 規格
定格吐出 Qn 1 から 211400 l/min
定格吐出 Qn 2 から 3230 l/min
重量0.44 kg
材質 ハウジングアルミニウム
材質 ガスケットニトリル・ブタディエンゴム
材質 消音器金属