製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

AVENTICS™ Standard oil-mist lubricator, Series 653 G653AL0P60A0000

部品番号:

AVENTICS-G653AL0P60A0000

$103.06

数量:
カートに追加
653 LUBR 1 G KIT BOWL P

仕様

コンポーネント潤滑器
タンクタンク ポリカーボネート
Compressed air connectionG1
定格吐出 Qn13000 l/min
作動圧力(最小)0 bar
作動圧力の最大値10 bar
最少周囲温度5 °C
最高周囲温度50 °C
中間圧縮空気, 中性ガス
証明書ATEX でオプション
タンク容量 潤滑器200 cm³
機能オイル噴霧機
機能ブロック化可能
重量0.93 kg
材質 ハウジングアルミニウム
材質 フロントプレートポリカーボネート
材質 ガスケットニトリル・ブタディエンゴム
材質 タンクポリカーボネート