部品番号:
仕様
| コンポーネント | 調圧弁 |
| 圧力ゲージ | 内蔵圧力ゲージ付き |
| ポート | G 3/4 |
| 圧縮空気ポート 規格 | ISO 228-1 規格 |
| 定格吐出 Qn | 10000 l/min |
| レギュレーション範囲 min. | 0.5 bar |
| レギュレーション範囲 max. | 10 bar |
| 作動圧力(最小) | 0 bar |
| 作動圧力の最大値 | 20 bar |
| 最少周囲温度 | -20 °C |
| 最高周囲温度 | 50 °C |
| 環境温度 指示 | 拡張された温度範囲 最低/最高 (オプション) -40 °C... 80 °C |
| 制御器タイプ | ブロック化可能 |
| 証明書 | ATEX でオプション |
| ヒステリシス | 0,4 bar |
| 中間 | 圧縮空気, 中性ガス |
| 重量 | 1.1 kg |
| 材質 ハウジング | アルミニウム |
| 材質 フロントプレート | ポリアミド |
| 材質 ガスケット | ニトリル・ブタディエンゴム |