AVENTICS™ P580AECO1010A00

部品番号:

AVENTICS-P580AECO1010A00

$368.45

数量:
カートに追加
580 CANOPEN MOD STD KIT

仕様

型式バスカプラ
フィールドバスプロトコルCANopen
電気接続 タイププラグ (male)
電気接続 サイズM12
電気接続 極数4極
電気接続 コーディングA - コード化
指示電圧供給プラグ M12x1、4 極, IO機能なしの一元化フィールドバス接続, CANopen
最少周囲温度-10 °C
最高周囲温度50 °C
電磁コイルの数 最大32
最大バルブ位置数32
作動電圧 エレクトロ二クス24 V DC
電圧許容差 エレクトロニック-10% / +10%
電流入力 エレクトロ二クス0.1 A
作動電圧、アクチュエータ24 V DC
アクチュエータ用合計電流4 A
保護タイプIP65
診断過電圧, 短絡
重量0.32 kg
材質 ハウジングアルミニウム加圧鋳造