仕様
| フィールドバスプロトコル | EtherNet/IP |
| 電気接続 タイプ | プラグ (male) |
| 電気接続 サイズ | M12 |
| 電気接続 極数 | 4極 |
| 電気接続 コーディング | A - コード化 |
| 指示 | IO機能なしの一元化フィールドバス接続 |
| 最少周囲温度 | -10 °C |
| 最高周囲温度 | 50 °C |
| 電磁コイルの数 最大 | 128 |
| 最大バルブ位置数 | 110 |
| 作動電圧 エレクトロ二クス | 24 V DC |
| 電圧許容差 エレクトロニック | -10% / +10% |
| 電流入力 エレクトロ二クス | 0.9 A |
| 作動電圧、アクチュエータ | 24 V DC |
| アクチュエータ用合計電流 | 4 A |
| 保護タイプ | IP65 |
| 診断 | 過電圧, 短絡 |
| 重量 | 0.337 kg |
| 材質 ハウジング | アルミニウム加圧鋳造 |