AVENTICS™ P580AELM1010A00

部品番号:

AVENTICS-P580AELM1010A00

$328.39

数量:
カートに追加
580 ELECTRONICS CHARM IO-LINK CLASS A 4 PIN NO OPTION

仕様

型式バスカプラ
フィールドバスプロトコルIO-Link
指示IO機能なしの一元化フィールドバス接続, 電圧供給プラグ M12x1、4 極
最少周囲温度-10 °C
最高周囲温度50 °C
電磁コイルの数 最大32
最大バルブ位置数32
作動電圧 エレクトロ二クス24 V DC
電圧許容差 エレクトロニック-10% / +10%
電流入力 エレクトロ二クス0.04 A
作動電圧、アクチュエータ24 V DC
アクチュエータ用合計電流4 A
保護タイプIP65
診断短絡, 過電圧
信号ポートM12x1
信号ポート5極
信号ポートA - コード化
重量0.298 kg
材質 ハウジングアルミニウム加圧鋳造
Housing materialDie-cast aluminum