AVENTICS™ P580AEPN1010A00

部品番号:

AVENTICS-P580AEPN1010A00

$614.84

数量:
カートに追加
PROFINET(R)

仕様

フィールドバスプロトコルProfinet
電気接続 タイププラグ (male)
電気接続 サイズM12
電気接続 極数5極
電気接続 コーディングA - コード化
指示IO機能なしの一元化フィールドバス接続
最少周囲温度-10 °C
最高周囲温度50 °C
電磁コイルの数 最大128
最大バルブ位置数110
作動電圧 エレクトロ二クス24 V DC
電圧許容差 エレクトロニック-10% / +10%
電流入力 エレクトロ二クス0.11 A
作動電圧、アクチュエータ24 V DC
アクチュエータ用合計電流4 A
保護タイプIP65
診断短絡, 過電圧
重量0.335 kg
材質 ハウジングアルミニウム加圧鋳造