AVENTICS™ 3/2 方向制御弁, シリーズ DP30 R124A1L13A9K1GD

部品番号:

AVENTICS-R124A1L13A9K1GD

DP30-3/2NC-CNOM-24/50-60-FORM_A-Class-F

仕様

作動電気
指示コイル幅 30mm, 手動操作:一時停止あり
サイズDP30
型式 弁シート弁
切換原則3/2、ばね戻り付き
封止原則軟質封止
手動操作一時停止
圧縮空気ポート 出力CNOMO
作動圧力(最小)0 bar
作動圧力の最大値10 bar
電気接続 タイププラグ
電気接続 サイズ型A
コネクタ付保護法IP65
絶縁クラス コイルクラス F
作動電圧24 V DC / 48 V AC
電圧許容差 DC-10 % / +10 %
コイル幅30 mm
パイロット弁幅30 mm
互換性指数54
電力 消費 DC4.3 W
起動時間100 %
Typ. (代表値) スイッチオン時間13.5 ms
Typ. (代表値) スイッチオフ時間9.1 ms
材質 ハウジングポリアミド グラスファイバー補強
重量0.155 kg