製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

AVENTICS™ Short-stroke cylinder, Series KHZ R402005844

部品番号:

AVENTICS-R402005844

$372.66

数量:
カートに追加
データシートを見る
KHZ-DA-100-0040-M

仕様

ピストン Ø100 mm
ストローク40 mm
作動原則ダブル動作
緩衝弾性緩衝
電磁ピストンマグネット付きピストン
環境条件業界標準
ピストン棒片側
スクレーパ標準工業用スクレーパ
ピストン力を決める圧力6,3 bar
ピストン力 入方向4639 N
ピストン力 出方向4948 N
最少周囲温度-25 °C
最高周囲温度80 °C
作動圧力(最小)0.6 bar
作動圧力の最大値10 bar
ポートG 1/4
ピストン棒ねじM12
戻り力0.5 J
重量 0 mm ストローク2.38 kg
重量 +10 mm ストローク0.218 kg
中間圧縮空気
最小の媒体温度-25 °C
最大の媒体温度80 °C
最大粒子サイズ50 µm
圧縮空気のオイル含有量 最小0 mg/m³