製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

AVENTICS™ Rotary Compact Module, Series RCM-SH R412000394

部品番号:

AVENTICS-R412000394

$2,357.72

数量:
カートに追加
データシートを見る
RCM-25-180-SH-AP-00

仕様

直径25 mm
圧縮空気ポートM5
電磁ピストン電磁ピストン付き
形式 回転モジュールラック付きダブルピストン
Easy2Combine対応
サイズRCM-25
空気引込み空気引込み付き
空気引込みの数4
トルクの理論値6 bar
最低回転時間0.6 s
1 回転あたりの空気消費量77.5 cm³
最大許容軸上軸受け負荷1160 N
最大許容輻射軸受け負荷700 N
最大許容質量慣性モーメント450 kg cm²
理論回転トルク6.5 Nm
反復精度0.05 °
緩衝油圧式
緩衝固定設定
回転角度 min.0 °
回転角度 max.180 °
作動圧力(最小)2 bar
作動圧力の最大値8 bar
最少周囲温度5 °C
最高周囲温度60 °C
最小の媒体温度5 °C