AVENTICS™ Sensor, Series SN6 R412000823

部品番号:

AVENTICS-R412000823

データシートを見る
SN6-R2-DB09-024 ATEX 3GD

仕様

シリーズの間接取付TRB, ITS
コンタクトタイプリード
証明書ATEX
保護タイプIP65
最少周囲温度-10 °C
最高周囲温度50 °C
切換電流 DC、最大0.1 A
切換電流 AC、最大0.1 A
切換えポイントの精度±0,1 mT
状況表示 LED
電気接続 2, タイプ型 B 産業, プラグ
電気接続 2, 極数2極
作動電圧 DC、最小21.6 V DC
作動電圧 DC、最大26.4 V DC
作動電圧 AC、最小210 V AC
作動電圧 AC、最大240 V AC
短絡強度極性反転防止
材質 ハウジングポリエーテルイミド
Housing materialPolyester amide