AVENTICS™ 圧縮空気ホース Ø16, シリーズ TU1-S-PUR R412004781

部品番号:

AVENTICS-R412004781

$13.79

数量:
カートに追加
TU1-S-PUR-016-0250-BK-0100

仕様

外径 Ø16 mm
曲がり半径、最小 20 °C65 mm
壁シックネス2.5 mm
最少周囲温度-30 °C
最高周囲温度80 °C
最大作動圧力、20°Cの場合10 bar
納品ユニット100 m
メートル当たりの重量0.129 kg
材質ポリエステル - ポリウレタン