AVENTICS™ 圧縮空気ホース Ø4, シリーズ TU1-F-PUR R412004796

部品番号:

AVENTICS-R412004796

$2.15

数量:
カートに追加
TU1-F-PUR-004-0075-BUTL-0025

仕様

外径 Ø4 mm
曲がり半径、最小 20 °C12 mm
壁シックネス0.75 mm
半透明の青
最少周囲温度-30 °C
最高周囲温度60 °C
最大作動圧力、20°Cの場合10 bar
食品加工での使用に適合食品加工での使用に適合
納品ユニット25 m
メートル当たりの重量0.009 kg
材質ポリエーテル - ポリウレタン