AVENTICS™ 圧縮空気ホース, シリーズ TU1-S-TEF R412004960

部品番号:

AVENTICS-R412004960

$43.00

数量:
カートに追加
TU1-S-TEF-012-0100-TR-0025

仕様

外径 Ø12 mm
曲がり半径、最小 20 °C145 mm
壁シックネス1 mm
透明
最少周囲温度-40 °C
最高周囲温度200 °C
最大作動圧力、20°Cの場合5.8 bar
食品加工での使用に適合食品加工での使用に適合
納品ユニット25 m
メートル当たりの重量0.102 kg
材質ポリテトラフルオエチレン