製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

AVENTICS™ Series QR1-S-MIN Mini R412005269

部品番号:

AVENTICS-R412005269

お求め先
CAD を表示
データシートを見る
QR1-S-MIN-M006-DA03

仕様

フィッティングのタイプ六角ソケット付きストレートフィッティング
圧縮空気接続タイプ雄ねじ
ポート GM6
圧縮空気接続タイプ2プラグインフィッティング
ポート DØ 3
タイプQR1-S-MIN
作動圧力(最小)-0.95 bar
作動圧力の最大値10 bar
最少周囲温度0 °C
最高周囲温度60 °C
納品ユニット25 個
重量0.0042 kg
材質 ハウジング真鍮
材質 ガスケットアクリルニトリル・ブタディエンゴム
材質 外歯座金 外歯座金ステンレススチール
材質 解除リングポリオクシメチレン
材質 解除リング取付け亜鉛ダイカスト, 真鍮
材質 ねじ真鍮