AVENTICS™ チェック・チョーク弁, シリーズ QR1-DBS R412005455

部品番号:

AVENTICS-R412005455

$36.15

数量:
カートに追加
データシートを見る
QR1-DBS-DA06

仕様

ポート 1Ø 6
ポート 2Ø 6
絞り方向1 > 2
定格吐出 Qn 1 から 2135 l/min
タイプ 圧縮空気ポート 1プラグインフィッティング
圧縮空気接続タイプ2プラグインフィッティング
中間圧縮空気
作動圧力(最小)-1 bar
作動圧力の最大値16 bar
最少周囲温度-20 °C
最高周囲温度80 °C
最小の媒体温度-20 °C
最大の媒体温度80 °C
納品ユニット5 個
重量0.028 kg
材質 ハウジングポリアミド
材質 ガスケットアクリルニトリル・ブタディエンゴム
材質 解除リングポリアミド
材質 スロットルスクリュー真鍮