仕様
| コンポーネント | フィルター |
| タンク | PC タンク、PA 保護ガード付き |
| ポート | G 1/4 |
| フィルター孔幅 | 40 µm |
| 定格吐出 Qn | 2100 l/min |
| 結露排水 | 全自動、無圧 閉じる |
| 作動圧力(最小) | 1.5 bar |
| 作動圧力の最大値 | 16 bar |
| 最少周囲温度 | -10 °C |
| 最高周囲温度 | 50 °C |
| 中間 | 圧縮空気, 中性ガス |
| ISO 8573-1:2010に準じた最大到達圧縮空気クラス | 7 : 7 : - |
| タンク容量 フィルター | 28 cm³ |
| フィルターエレメント | 交換可能 |
| 重量 | 0.255 kg |
| 取付け位置 | 垂直 |
| 型式 | ブロック化可能 |
| 材質 ハウジング | ポリアミド |
| 材質 フロントプレート | アクリルニトリル・ブタディエンスチロール プラスチック |
| 材質 ガスケット | アクリルニトリル・ブタディエンゴム |
| 材質 ねじブッシュ | 亜鉛ダイカスト |
| 材質 タンク | ポリカーボネート |
| 材質 保護ガード | ポリアミド |
| 材質 フィルターインサート | ポリエチレン |