製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

AVENTICS™ Microfilter, Series AS2-FLC R412006036

部品番号:

AVENTICS-R412006036

$263.56

数量:
カートに追加
データシートを見る
AS2-FLC-G014-PBP-HO-00,01

仕様

コンポーネントマイクロフィルター
タンクPC タンク、PA 保護ガード付き
ポートG 1/4
フィルター孔幅0.01 µm
定格吐出 Qn350 l/min
結露排水半自動、無圧 開く
作動圧力(最小)1.5 bar
作動圧力の最大値16 bar
最少周囲温度-10 °C
最高周囲温度50 °C
中間圧縮空気, 中性ガス
ISO 8573-1:2010に準じた最大到達圧縮空気クラス1 : - : 2
タンク容量 フィルター12 cm³
フィルターエレメント交換可能
推奨される前フィルター0.3 µm
重量0.22 kg
取付け位置垂直
型式ブロック化可能
材質 ハウジングポリアミド
材質 フロントプレートアクリルニトリル・ブタディエンスチロール プラスチック
材質 ガスケットアクリルニトリル・ブタディエンゴム
材質 ねじブッシュ亜鉛ダイカスト
材質 タンクポリカーボネート
材質 保護ガードポリアミド
材質 フィルターインサートホウ酸シリカガラスファイバー