製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

AVENTICS™ Precision pressure regulator, Series AS2-RGP R412006145

部品番号:

AVENTICS-R412006145

$209.85

数量:
カートに追加
データシートを見る
AS2-RGP-G014-GAU-100

仕様

機能高精度調圧器
コンポーネント精密調圧弁
圧力ゲージ圧力ゲージ付き
取付け位置任意
制御器タイプメンブラン調圧バルブ
ポートG 1/4
定格吐出 Qn2200 l/min
レギュレーション範囲 min.0.5 bar
レギュレーション範囲 max.10 bar
作動圧力(最小)0.5 bar
作動圧力の最大値16 bar
最少周囲温度-10 °C
最高周囲温度50 °C
作動メカニカル
制御器機能二次排気付き
制御器タイプブロック化可能
圧力供給片側
封止タイプパッドロック用
自己空気消費 qv 最大2.6 l/min
中間圧縮空気, 中性ガス
重量0.32 kg
材質 ハウジングポリアミド
材質 フロントプレートアクリルニトリル・ブタディエンスチロール プラスチック
材質 ガスケットアクリルニトリル・ブタディエンゴム
材質 ねじブッシュ亜鉛ダイカスト