製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

AVENTICS™ Standard oil-mist lubricator, Series AS2-LBS R412006226

部品番号:

AVENTICS-R412006226

$409.27

数量:
カートに追加
データシートを見る
AS2-LBS-G014-PBP-MN

仕様

コンポーネント潤滑器
タンクPC タンク、PA 保護ガード付き
潤滑器型式水準表示付き
圧縮空気ポートG 1/4
定格吐出 Qn2800 l/min
取付け位置垂直
作動圧力(最小)0.5 bar
作動圧力の最大値16 bar
最少周囲温度-10 °C
最高周囲温度50 °C
中間圧縮空気, 中性ガス
充填タイプ稼動中の半自動給油, 手動オイル充填
タンク容量 潤滑器40 cm³
保護ガード保護ガード付き
1000 l/min の場合のオイル計量1-2 ドロップ
機能オイル噴霧機
機能ブロック化可能
重量0.229 kg
材質 ハウジングポリアミド
材質 フロントプレートアクリルニトリル・ブタディエンスチロール プラスチック
材質 ガスケットアクリルニトリル・ブタディエンゴム
材質 ねじブッシュ亜鉛ダイカスト
材質 タンクポリカーボネート
材質 保護ガードポリアミド