製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

AVENTICS™ 標準噴霧潤滑器, シリーズ AS3-LBS R412007232

部品番号:

AVENTICS-R412007232

$440.62

数量:
カートに追加
データシートを見る
AS3-LBS-G012-PBP-MN

仕様

コンポーネント潤滑器
タンクPA タンク、PA 保護ガード付き
潤滑器型式水準表示付き
圧縮空気ポートG 1/2
定格吐出 Qn8000 l/min
取付け位置垂直
作動圧力(最小)0.5 bar
作動圧力の最大値16 bar
最少周囲温度-10 °C
最高周囲温度50 °C
中間圧縮空気, 中性ガス
充填タイプ稼動中の半自動給油, 手動オイル充填
タンク容量 潤滑器80 cm³
保護ガード保護ガード付き
1000 l/min の場合のオイル計量1-2 ドロップ
機能オイル噴霧機
機能ブロック化可能
重量0.343 kg
材質 ハウジングポリアミド
材質 フロントプレートアクリルニトリル・ブタディエンスチロール プラスチック
材質 ガスケットアクリルニトリル・ブタディエンゴム
材質 ねじブッシュ亜鉛ダイカスト
材質 タンクポリカーボネート
材質 保護ガードポリアミド