製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

AVENTICS™ フィルター - 調圧弁, シリーズ AS3-FRE R412007237

部品番号:

AVENTICS-R412007237

$317.23

数量:
カートに追加
データシートを見る
AS3-FRE-G012-GAU-160-PBP-AO-05.00

仕様

コンポーネントフィルター - 調圧弁
タンクPC タンク、PA 保護ガード付き
ポートG 1/2
定格吐出 Qn5100 l/min
フィルター孔幅5 µm
結露排水全自動、無圧 開く
圧力ゲージ圧力ゲージ付き
作動圧力(最小)1.5 bar
作動圧力の最大値16 bar
最少周囲温度-10 °C
最高周囲温度50 °C
レギュレーション範囲 min.0.5 bar
レギュレーション範囲 max.16 bar
封止タイプパッドロック用
型式1 パート
型式ブロック化可能
圧力供給片側
取付け位置垂直
制御器タイプメンブラン調圧バルブ
制御器機能二次排気付き
フィルターエレメント交換可能
タンク容量 フィルター49 cm³
ISO 8573-1:2010に準じた最大到達圧縮空気クラス6 : 7 : -
中間圧縮空気, 中性ガス
重量0.658 kg