製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

AVENTICS™ 3/2 方向制御弁、電気作動, シリーズ AS3-SOV R412007269

部品番号:

AVENTICS-R412007269

$326.56

数量:
カートに追加
お求め先
CAD を表示
データシートを見る
AS3-SOV-G012-024

仕様

作動電気
定格吐出 Qn4500 l/min
圧縮空気ポートG 1/2
作動圧力(最小)2.5 bar
作動圧力の最大値10 bar
作動電圧 DC24 V
封止原則軟質封止
接続タイプチューブ接続
コンポーネント3/2 方向制御弁
ブロック化可能ブロック化可能
標準バルブパイロット弁付き基本弁
型式シート弁
最少周囲温度-10 °C
最高周囲温度50 °C
中間圧縮空気, 中性ガス
最大粒子サイズ25 µm
圧縮空気ポート 排気G 1/2
定格吐出 Qn 1 から 24500 l/min
定格吐出 Qn 2 から 33200 l/min
作動電圧24 V DC
電力 消費 DC2 W
規格 電気接続ISO 15217
コネクタ付保護法IP65
逆極性保護極性反転防止
電気接続 1, タイププラグ