AVENTICS™ 充填弁、空気圧作動, シリーズ AS3-SSV R412007311

部品番号:

AVENTICS-R412007311

データシートを見る
AS3-SSV-G038-FIA-PNE

仕様

作動空気圧
コンポーネント充填弁
定格吐出 Qn4400 l/min
圧縮空気ポートG 3/8
作動圧力(最小)2.5 bar
作動圧力の最大値16 bar
接続タイプチューブ接続
封止原則軟質封止
型式シート弁
ブロック化可能ブロック化可能
最少周囲温度-10 °C
最高周囲温度50 °C
中間圧縮空気, 中性ガス
最大粒子サイズ40 µm
圧縮空気ポート パイロット 排気G 1/8
定格吐出 Qn 1 から 24400 l/min
重量0.49 kg
材質 ハウジングポリアミド
材質 ガスケットアクリルニトリル・ブタディエンゴム
材質、フロントカバーアクリルニトリル・ブタディエンスチロール プラスチック
材質 ねじブッシュ亜鉛ダイカスト