AVENTICS™ 圧縮空気ホース Ø12, シリーズ TU1-F-PUR R412007421

部品番号:

AVENTICS-R412007421

$7.65

数量:
カートに追加
TU1-F-PUR-012-0200-SR-0100

仕様

外径 Ø12 mm
曲がり半径、最小 20 °C35 mm
壁シックネス2 mm
シルバーグレー
最少周囲温度-30 °C
最高周囲温度60 °C
最大作動圧力、20°Cの場合10 bar
食品加工での使用に適合食品加工での使用に適合
納品ユニット100 m
メートル当たりの重量0.073 kg
材質ポリエーテル - ポリウレタン