AVENTICS™ Silencers, series SI1 R412007520

部品番号:

AVENTICS-R412007520

$8.90

数量:
カートに追加
データシートを見る
D8

仕様

中間圧縮空気
作動圧力(最小)0 bar
作動圧力の最大値10 bar
最少周囲温度-25 °C
最高周囲温度80 °C
圧縮空気ポートØ 8
圧縮空気接続タイプ差込みスリーブ
音圧ペーゲル90 dB
定格吐出 Qn1366 l/min
納品ユニット5 個
重量0.002 kg
材質 消音器ポリエチレン
材質 ねじポリエチレン