製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

AVENTICS™ Silencers, series SI1 R412007715

部品番号:

AVENTICS-R412007715

$12.57

数量:
カートに追加
データシートを見る
12MM

仕様

中間圧縮空気
作動圧力(最小)0 bar
作動圧力の最大値10 bar
最少周囲温度-25 °C
最高周囲温度80 °C
圧縮空気ポートØ 12
圧縮空気接続タイプ差込みスリーブ
音圧ペーゲル97 dB
定格吐出 Qn3870 l/min
納品ユニット5 個
重量0.007 kg
材質 消音器ポリエチレン
材質 ねじポリエチレン