AVENTICS™ 圧力ゲージ, シリーズ PG1-SAS-ADJ R412007870

部品番号:

AVENTICS-R412007870

$31.86

数量:
カートに追加
データシートを見る
PG1-ROB-G014-ADJ-D50-PTFE-P0-6

仕様

形式 圧力ゲージチューブばね圧力ゲージ, ポート 後部, 調整可能な作業範囲の表示付き
規格化EN 837-1
品質クラス2,5
圧縮空気ポートG 1/4
定格直径50 mm
目盛値0.2
使用範囲 最小0 bar
使用範囲 最大4 bar
表示範囲 min.0 bar
表示範囲 max.6 bar
作動圧力(最小)0 bar
作動圧力の最大値6 bar
最少周囲温度-20 °C
最高周囲温度60 °C
中間圧縮空気
色 背景黒
単位 メインスケール (外側)bar
色 メインスケール (外側)白
単位 サブスケール (内側)psi
色 サブスケール (内側)グレー
色 作業領域 - 表示赤, 緑
色 針白
重量0.1 kg
材質 ハウジングアクリルニトリル・ブタディエンスチロール プラスチック
材質 覗き板ポリスチロール