製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series 740-BV R412009690

部品番号:

AVENTICS-R412009690

$67.47

数量:
カートに追加
データシートを見る
V740-5/2AR-00000-07-BV

仕様

作動電気
定格吐出 Qn700 l/min
切換原則5/2
作動圧力(最小)1.5 bar
作動圧力の最大値10 bar
作動電圧 DC24 V
作動電圧 AC、50 Hz の場合230 V
作動電圧 AC、60 Hz の場合230 V
電圧許容差 DC-10% / +10%
電圧許容差 AC 50 Hz-20% / +10%
電圧許容差 AC 60 Hz-10% / +20%
手動操作一時停止
電気接続 タイププラグ
電気接続 サイズEN 175301-803、型 A
作動エレメント片側作動
封止原則軟質封止
パイロット内部
型式 弁メンブランシートバルブ
ケーブルソケット付き基本弁コイルなし基本弁
絞り絞り付き
接続タイプチューブ接続
リセット空気ばね戻り付き
インターロック原則プレート原則, ベースプレートの原則 1x
ブロック化可能ブロック化可能
耐温度性-25 °C 耐寒性