AVENTICS™ 圧縮空気ホース Ø12, シリーズ TU1-S-PAM R412009926

部品番号:

AVENTICS-R412009926

$9.21

数量:
カートに追加
TU1-S-PAM-012-0110-BU-0100

仕様

外径 Ø12 mm
曲がり半径、最小 20 °C60 mm
壁シックネス1.1 mm
最少周囲温度-40 °C
最高周囲温度80 °C
最大作動圧力、20°Cの場合11 bar
納品ユニット100 m
メートル当たりの重量0.039 kg
材質ポリアミド