AVENTICS™ 圧縮空気ホース Ø4, シリーズ TU1-S-PAM R412009931

部品番号:

AVENTICS-R412009931

$1.75

数量:
カートに追加
TU1-S-PAM-004-0050-BK-0050

仕様

外径 Ø4 mm
曲がり半径、最小 20 °C20 mm
壁シックネス0.5 mm
最少周囲温度-40 °C
最高周囲温度80 °C
最大作動圧力、20°Cの場合15 bar
納品ユニット50 m
メートル当たりの重量0.006 kg
材質ポリアミド