AVENTICS™ 圧縮空気ホース Ø6, シリーズ TU1-S-PAM R412009944

部品番号:

AVENTICS-R412009944

$3.08

数量:
カートに追加
TU1-S-PAM-006-0065-SR-0100

仕様

外径 Ø6 mm
曲がり半径、最小 20 °C30 mm
壁シックネス0.65 mm
シルバーグレー
最少周囲温度-40 °C
最高周囲温度80 °C
最大作動圧力、20°Cの場合13 bar
納品ユニット100 m
メートル当たりの重量0.011 kg
材質ポリアミド