AVENTICS™ 圧縮空気ホース Ø10, シリーズ TU1-S-PUR R412009991

部品番号:

AVENTICS-R412009991

$5.41

数量:
カートに追加
TU1-S-PUR-010-0125-BU-0050

仕様

外径 Ø10 mm
曲がり半径、最小 20 °C45 mm
壁シックネス1.25 mm
最少周囲温度-30 °C
最高周囲温度80 °C
最大作動圧力、20°Cの場合10 bar
納品ユニット50 m
メートル当たりの重量0.042 kg
材質ポリエステル - ポリウレタン