AVENTICS™ 圧縮空気ホース Ø14, シリーズ TU1-S-PAM R412009999

部品番号:

AVENTICS-R412009999

$10.74

数量:
カートに追加
TU1-S-PAM-014-0125-SR-0025

仕様

外径 Ø14 mm
曲がり半径、最小 20 °C90 mm
壁シックネス1.25 mm
シルバーグレー
最少周囲温度-40 °C
最高周囲温度80 °C
最大作動圧力、20°Cの場合11 bar
納品ユニット25 m
メートル当たりの重量0.052 kg
材質ポリアミド