製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

AVENTICS™ Industrial shock absorber, Series SA1-MC R412010308

部品番号:

AVENTICS-R412010308

$169.44

数量:
カートに追加
お求め先
CAD を表示
データシートを見る
SA1-MC-M020-013-MS-N

仕様

タイプSA1-MC
固定ねじM20x1,5
ストローク13 mm
最大エネルギー吸収量/ストローク65 Nm
最大エネルギー吸収量/時間52000 Nm
緩衝自動補正
中間オイル
最少周囲温度-20 °C
最高周囲温度80 °C
有効質量 me 最小20 kg
有効質量 me 最大160 kg
反発弾力 最小12 N
反発弾力 最大23 N
取付け方法逆ナット
重量0.15 kg
材質 シリンダーチューブスチール
材質 ピストン棒ステンレススチール
材質 逆ナットスチール
スクレーパ材質ポリウレタン