AVENTICS™ Industrial shock absorber, Series SA1-MC R412010311

部品番号:

AVENTICS-R412010311

$252.95

数量:
カートに追加
データシートを見る
SA1-MC-M025-025-MS-N

仕様

タイプSA1-MC
固定ねじM25x1,5
ストローク25 mm
最大エネルギー吸収量/ストローク220 Nm
最大エネルギー吸収量/時間105600 Nm
緩衝自動補正
中間オイル
最少周囲温度-20 °C
最高周囲温度80 °C
有効質量 me 最小440 kg
有効質量 me 最大2050 kg
反発弾力 最小15 N
反発弾力 最大31 N
取付け方法逆ナット
重量0.29 kg
材質 シリンダーチューブスチール
材質 ピストン棒ステンレススチール
材質 逆ナットスチール
スクレーパ材質ポリウレタン